har-SAB M12/4/4p PAC 10m PUR
Artikel nr.: 09 07 001 0120 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PUR
Artikel nr.: 09 07 001 0120 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
---|---|
Element | Fördelningsdosor |
Specification | Förinstallerad masterkabel |
Med LED grön/gul |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Ledarstruktur | 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2 |
Totalt antal portar | 4 |
Antal kontakter | 4 |
Märkström | 9 A |
---|---|
Märkspänning | 10 V DC |
30 V DC | |
Begränsande temperatur | -30 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Antal kanaler per port | 1 |
Kretslogik | PNP |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85371098 |
GTIN | 5713140276956 |
ETIM | EC002585 |
eCl@ss | 27.440.108,00 |
Föregående
Nästa