guide bush Han D/E, stainless steel
Artikel nr.: 09 33 000 9970
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
guide bush Han D/E, stainless steel
Artikel nr.: 09 33 000 9970
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kodning |
Tillbehörsbeskrivning | Med styrstift/hylsor |
till applikation "insats med skruvadapter" med/utan greppram |
Kön | Hona |
---|---|
Detaljer | Styrpinne motsatt sida |
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 2,8 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181900 |
GTIN | 5713140193499 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Föregående
Nästa