grip frame with screwadapter
Artikel nr.: 09 00 010 5605
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
grip frame with screwadapter
Artikel nr.: 09 00 010 5605
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Gripram |
Tillbehörsbeskrivning | Med skruvadapter och skruv för användning ihop med 09 00 000 5602 |
Storlek | 10 B |
---|
Material (tillbehör) | Metall |
---|---|
Yta (tillbehör) | Förzinkad |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 131 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140002845 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa