crimping machine TC-C01 for Han D
Artikel nr.: 09 98 000 9001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
crimping machine TC-C01 for Han D
Artikel nr.: 09 98 000 9001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Krimpmaskin TC-C01 |
Verktygsbeskrivning | till Han D® kontakt |
Type of drive | Elektrisk |
Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Applikationsområde | Recommended for stationary use in production lines |
up to 25,000 crimping operations per year |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 1.000 |
Cycles crimp check | 5.000 |
Cycles service / maintenance | 500.000 at least once a year |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,001 kg |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84629920 |
GTIN | 5713140278455 |
ETIM | EC002778 |
eCl@ss | 17.130.101,00 |
Föregående
Nästa