crimp set BC/FC1/har-bus 64
Artikel nr.: 09 99 000 0621
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
crimp set BC/FC1/har-bus 64
Artikel nr.: 09 99 000 0621
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Verktygstyp | Insats för krimpning |
Verktygsbeskrivning | till individuella kontakter |
BC / FC 1 / har-bus® 64 |
Leveransomfattning | I varje sats ingår positionerare och krimpinsats topp- och nederdel |
---|
Ledararea | 0,09 ... 0,5 mm² till BC kontakter |
---|---|
0,09 ... 0,25 mm² till FC 1 kontakter |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 86,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82073010 |
GTIN | 5713140107342 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Föregående
Nästa