contact lubricant
Artikel nr.: 09 99 000 0829
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
contact lubricant
Artikel nr.: 09 99 000 0829
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kontaktsmörjmedel DvDA |
Tillbehörsbeskrivning | till Han® kontakter |
Detaljer | Applicerbar på Han®-kontakter för att sänka hopkopplings- och urkopplingskrafter. |
---|---|
Innehåll: Preparation av perfluorpolyetrar | |
Leveransomfattning | Förångare (40 ml) |
Hanteringsanvisning |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 105 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 34031980 |
GTIN | 5713140107779 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa