circular Connector w. Harax M12 L4 M
Artikel nr.: 21 03 281 1405
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
circular Connector w. Harax M12 L4 M
Artikel nr.: 21 03 281 1405
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | M12-L |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Förbindningsmetod | HARAX® förbindningsteknik |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | D-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Detaljer | Endast för snabba Ethernet-applikationer |
Ledararea | 0.14 ... 0.34 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 2 mm |
Märkström | 4 A |
Märkspänning | 50 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
Överspänningskategori | III |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Åtdragningsmoment | 0.6 Nm |
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) | 17 |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd |
Kabeldiameter | 4.5 ... 8.8 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 34 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140137462 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa