basic hand crimp tool BC/FC/har-bus64
Artikel nr.: 09 99 000 0620
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
basic hand crimp tool BC/FC/har-bus64
Artikel nr.: 09 99 000 0620
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Handkrimpverktyg |
Verktygsbeskrivning | till individuella DIN 41612 kontakter |
BC / FC / har-bus® 64 |
Leveransomfattning | Beställ krimpningsinsatser separat |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 664,706 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82032000 |
GTIN | 5713140107335 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Föregående
Nästa