Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artikel nr.: 09 14 000 9986
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artikel nr.: 09 14 000 9986
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Flytbricka |
Detaljer | För att rörliga ramen ska kunna monteras flytande med standard M4-fästskruvar |
---|
Flytande tolerans | ± 3 mm |
---|
Material (tillbehör) | Zink, pressgjuten |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 3 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 79070000 |
GTIN | 5713140194618 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa