Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 6,5m
Artikel nr.: 08 91 902 1065 A0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 6,5m
Artikel nr.: 08 91 902 1065 A0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Laddkabel |
---|---|
Specification | Rak kabel |
CCS (Combined Charging System) | |
Laddläge | Mode 4 |
Kontaktdon 1 | Typ 2 |
Hona (fordonssida) | |
Kontaktdon 2 | Ej installerad |
Avisolerad | |
Typ av givare | Pt 1000 |
Funktioner | Temperaturövervakning med 2x Pt 1000 |
Temperaturintervall: -40°C … 180°C (temperaturkoefficient enligt DIN EN 60751) | |
Rekommenderad mätström: 0,1 - 0,3 mA (tolerans enligt DIN EN 60751) | |
Långtidsstabil (max R0-drift): inom temperaturintervallet förväntas ingen drift (> 20 år) | |
Frånslagningstemperatur: 90°C, motsvarande ett Pt 1000-värde på 1347,07 Ω |
Kabellängd | 6,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 6 |
Ledarstruktur | 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
kan inte separeras | |
Antal kontakter | 5 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Kontaktkonfiguration | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Detaljer | Finns om så önskas även med kundens egen logga. |
Märkspänning (signal) | 30 V AC |
---|---|
Märkspänning (kraft) | 1.000 V DC |
Märkström (signal) | 2 A |
Märkström (kraft) | 200 A |
Strömtyp | DC |
Laddeffekt | 200 kW |
Kodningsresistans | 1.500 Ω mellan jord och PP |
Avskalningslängd | 200 mm |
Omgivningstemperatur | -30 ... +50 °C i drift |
-40 ... +80 °C förvaring/transport | |
Lufttryck | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Isättningskraft | < 100 N |
Urtagningskraft | < 100 N |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 Kontaktarea |
IP44 hopkopplat tillstånd | |
IP69 Chassihusområde | |
Kabeldiameter | 29,3 mm ± 0,4 mm |
Minsta böjradie | 10x kabeldiameter (upprepad böjning) |
Ledarresistans @ 20 °C | ≤0,39 Ω/km @ 50 mm² |
≤0,78 Ω/km @ 25 mm² | |
≤26 Ω/km @ 0,75 mm² |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (skydd) | Termoplast |
Material (kabel) | Termoplast polyuretan (TPU) |
Färg (kabel) | Svart |
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
Specifikationer | IEC 62196-1 |
---|---|
IEC 62196-3 | |
EN 50620 | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 11,9 kg |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140573260 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27.144.705,00 |
Föregående
Nästa