USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Artikel nr.: 09 45 145 5901
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Artikel nr.: 09 45 145 5901
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | USB |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Hane | |
IP20 | |
Kontaktdon 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Hane | |
IP20 | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Funktioner | med stöd för USB kraftmatning (USB-PD) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 24 |
Skärmning | Skärmade |
Föregående
Nästa