USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
Artikel nr.: 09 45 145 5900
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
Artikel nr.: 09 45 145 5900
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | USB |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Hane | |
IP20 | |
Kontaktdon 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Typ C | |
Hane | |
IP20 | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Funktioner | med stöd för USB kraftmatning (USB-PD) |
Kabellängd | 0,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 24 |
Skärmning | Skärmade |
Märkström | 5 A |
---|---|
Märkspänning | 20 V |
Datahastighet | ≤ 20 Gbit/s |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Kabeldiameter | 4,5 mm ± 0,2 mm |
Vibrationshållfast | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Kategori 1B enligt IEC 61373 |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 28,98 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140571334 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa