USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
Artikel nr.: 09 45 145 2933
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
USB 3.0 IP20 cable 2,0m, 2x type A 1:1
Artikel nr.: 09 45 145 2933
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Servicegränssnitt |
Specification | USB 3.0 |
Kontaktdon 1 | IP20 USB 3.0 |
Typ A | |
Kontaktdon 2 | IP20 USB 3.0 |
Typ A |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Förbindningstyp | Typ A kontaktdon – typ A kontaktdon |
Fäste | Kan skruvas i skyddsplåtar |
Omgivningstemperatur | -25 ... +70 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 1.500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Kabeldiameter | 5.8 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (kabel) | PVC |
Färg (kabel) | Svart |
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
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 119 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140223028 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Föregående
Nästa