USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
Artikel nr.: 09 45 545 1924
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
Artikel nr.: 09 45 545 1924
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | USB |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | IP20 USB 2.0 |
Typ A Kontaktdon | |
Kontaktdon 2 | HIFF USB 2.0 |
Typ A Hona | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Skärmning | Skärmade |
Märkström | 1,5 A |
---|---|
Märkspänning | 30 V DC |
Datahastighet | 480 Mbit/s |
Isoleringsmotstånd | > 1,6 x 106 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 30 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 4.9 mm |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (kontakt-kontakt) |
0,5 kV (kontakt-jord) | |
Impedans | 90 Ω ±15 % |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 149 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140263222 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa