UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1
Artikel nr.: 09 45 600 0300 2300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1
Artikel nr.: 09 45 600 0300 2300
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Element | Bulkkablar |
Specification | Ej installerad |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Flamsäker |
Värmeresistens |
Antal kärnor | 1 |
---|---|
Ledarstruktur | 1x 35 mm² |
Skärmning | Oskärmad |
Ledararea [AWG] | AWG 2 |
---|---|
Märkspänning | 3.000 V |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Kabeldiameter | 13.7 mm |
Minsta böjradie | 5x kabeldiameter (enkel böjning) |
7,5x kabeldiameter (upprepad böjning) |
Material (kabel) | XLPE |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Specifikationer | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85444999 |
GTIN | 5713140288126 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Föregående
Nästa