UICIT_WMRF 8/16_KIT
Artikel nr.: 09 58 024 1032
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UICIT_WMRF 8/16_KIT
Artikel nr.: 09 58 024 1032
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC IT |
Element | Kontaktdonssatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 24 |
Detaljer | Krimpkontakter ingår separat |
Ledararea | 0,09 ... 0,52 mm² |
---|---|
1 mm² Signal | |
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 28 Data |
AWG 18 Signal | |
Märkström (data) | 1 A |
Märkspänning (data) | 50 V |
Märkström (signal) | 10 A |
Märkspänning (signal) | 100 V |
Överföringsegenskaper | Kat. 7A Klass FA upp till 1000 MHz |
Kat. 8 Klass II upp till 2000 MHz | |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
Isoleringsmotstånd | >107 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 4 mΩ |
Åtdragningsmoment | 5 Nm Fästskruvar M6 |
Begränsande temperatur | -40 ... +90 °C |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 1003 (signal yellow) |
Material (tätning) | Silikon |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,627 kg |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140492165 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Föregående
Nästa