UICIT_PL 8/8_KIT
Artikel nr.: 19 58 016 1031
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UICIT_PL 8/8_KIT
Artikel nr.: 19 58 016 1031
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC IT |
Element | Kontaktdonssatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 16 |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x M32 |
Detaljer | Krimpkontakter ingår separat |
Ledararea | 0,08 ... 0,21 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Märkström | 1 A |
Märkspänning | 50 V |
Isoleringsmotstånd | >107 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 4 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +90 °C |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 / IP69 hopkopplat tillstånd |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Guldpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (tätning) | Silikon |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Specifikationer | Inspirerad av UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 140 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Föregående
Nästa