UIC558-HBM/CM-22PIN
Artikel nr.: 09 58 001 0303
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC558-HBM/CM-22PIN
Artikel nr.: 09 58 001 0303
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Vägginstallerat chassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Med metallskydd |
Antal kontakter | 22 |
---|---|
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 hopkopplat tillstånd |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7035 (ljusgrå) |
Material (tätning) | Silikon |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 582,73 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140183957 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa