UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artikel nr.: 09 58 000 6205
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
Artikel nr.: 09 58 000 6205
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
Ledararea | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 |
Märkström | ≤ 10 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 4 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
---|---|
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 1,7 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188662 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa