UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
Artikel nr.: 09 58 006 0023
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
Artikel nr.: 09 58 006 0023
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | Power70 |
Element | Kontaktdonssatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 6 |
Antal signalkontakter | 3 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0,14 ... 4 mm² Signal |
---|---|
1,5 ... 10 mm² Power | |
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 12 Signal |
AWG 16 ... AWG 8 Power | |
Märkström (signal) | 16 A |
Märkspänning (signal) | 500 V |
Märkström (kraft) | 70 A |
Märkspänning (kraft) | 1.000 V |
Åtdragningsmoment | 5 Nm Fästskruvar M6 |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 hopkopplat tillstånd |
IP64 okopplat tillstånd |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 3020 (trafikröd) |
Material (tätning) | Silikon |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
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
Specifikationer | Inspirerad av UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,65 kg |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140328716 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Föregående
Nästa