UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artikel nr.: 09 58 006 0021
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artikel nr.: 09 58 006 0021
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connector sets |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | Power70 |
Element | Connector sets |
Specification | With cable gland |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 6 |
Antal signalkontakter | 3 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Kabelingång | 1x Integrated |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² Signal |
---|---|
1.5 ... 10 mm² Power | |
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 12 Signal |
AWG 16 ... AWG 8 Power | |
Märkström (signal) | 16 A |
Märkspänning (signal) | 500 V |
Märkström (kraft) | 70 A |
Märkspänning (kraft) | 1,000 V |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition |
Klämintervall | 13 ... 21 mm |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
Material (kontakter) | Copper alloy |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Fibre-glass reinforced | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Material (tätning) | Silicone |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | Inspired by UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 114 g |
Ursprungsland | India |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140328723 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Circular connector (set) |
Föregående
Nästa