UIC-POWER70-CC-SOCKET
Artikel nr.: 09 58 001 9914
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC-POWER70-CC-SOCKET
Artikel nr.: 09 58 001 9914
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | Power70 |
Tillbehörstyp | Fästplåt |
Kön | Hona |
---|---|
Antal kontakter | 6 |
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Förpackningsmått | 5 |
---|---|
Nettovikt | 13,2 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140438477 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa