UIC-POWER70-BACKSHELL
Artikel nr.: 09 58 001 9912
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC-POWER70-BACKSHELL
Artikel nr.: 09 58 001 9912
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | Power70 |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bakstycke |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 hopkopplat tillstånd |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 3020 (trafikröd) |
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
Specifikationer | Inspirerad av UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 112,1 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140328747 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Föregående
Nästa