UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
Artikel nr.: 33 50 848 4B80 020
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 2,0m
Artikel nr.: 33 50 848 4B80 020
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Connector 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
---|---|
Connector 2 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kabeltyp | Hybridkabel (koppar/koppar) |
Kabellängd | 2 m |
---|---|
Antal kärnor | 18 |
Ledarstruktur | 4x 4x 1,0 mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Antal kontakter | 18 |
Begränsande temperatur | -40 ... +90 °C |
---|---|
Kabeldiameter | 18 mm ± 0,5 mm |
Minsta böjradie | 6x kabeldiameter (enkel böjning) |
12x kabeldiameter (upprepad böjning) |
Material (kabel) | Elastomerer |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Specifikationer | EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
---|---|
IEC 61034-2 Rökdensitet | |
EN 50305 Toxicitet | |
EN 50267-2-1 Halogenfri | |
EN 60684-2 Halogenfri | |
EN 50267-2-2 Korrosivitet | |
EN 50264-1 Brandskydd på järnvägsfordon | |
EN 50264-3-2 Mantelegenskaper: faronivå M | |
EN 50264-3-2 Resistent mot ozon | |
DIN 51900 Låg brandbelastning | |
UIC 50558 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 3.929,7 g |
Ursprungsland | Polen |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140346857 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Föregående
Nästa