UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
Artikel nr.: 33 50 868 6B81 030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
Artikel nr.: 33 50 868 6B81 030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Connector 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
---|---|
Connector 2 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | UIC 558 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Antal kärnor | 13 |
Ledarstruktur | 3x 4x 1,0 mm2 |
Antal kontakter | 13 |
Begränsande temperatur | -40 ... +90 °C |
---|---|
Kabeldiameter | 13,2 mm ± 0,3 mm |
Minsta böjradie | 5x kabeldiameter (enkel böjning) |
12x kabeldiameter (upprepad böjning) |
Material (kabel) | Elastomerer |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
Specifikationer | EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon |
---|---|
IEC 61034-2 Rökdensitet | |
EN 50305 Toxicitet | |
EN 50267-2-1 Halogenfri | |
EN 60684-2 Halogenfri | |
EN 50267-2-2 Korrosivitet | |
EN 50264-1 Brandskydd på järnvägsfordon | |
EN 50264-3-2 Mantelegenskaper: faronivå M | |
EN 50264-3-2 Resistent mot ozon | |
DIN 51900 Låg brandbelastning | |
EN 60811-404 Oljeresistens | |
EN 60811-404 Syraresistens | |
EN 60811-404 Alkalieresistens | |
UIC 50558 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Polen |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140351448 |
eCl@ss | 27.060.501,00 |
Föregående
Nästa