UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
Artikel nr.: 09 58 018 1014
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
Artikel nr.: 09 58 018 1014
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Element | Kontaktdonssatser |
Specification | Dummysats |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Isoleringsmotstånd | >107 Ω |
---|---|
Åtdragningsmoment | 5 Nm Fästskruvar M6 |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 hopkopplat tillstånd |
IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
Korrosionsbeständig | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7035 (ljusgrå) |
RAL 3020 (trafikröd) | |
Material (tätning) | Silikon |
Material (låsning) | Rostfritt stål |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 589 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190283 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Föregående
Nästa