UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artikel nr.: 09 58 013 1022
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Artikel nr.: 09 58 013 1022
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identifiering | UIC 558 |
Element | Kontaktdonssatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 13 |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x Pg 21 |
Detaljer | Krimpkontakter ingår separat |
Beställ slangkomponenter separat. |
Ledararea | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 17 |
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 60 V |
Isoleringsmotstånd | >107 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 4 mΩ |
Avskalningslängd | 5 mm |
Begränsande temperatur | -50 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 10.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 hopkopplat tillstånd |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamid (PA) |
Förstärkt med glasfiber | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
Material (tätning) | Silikon |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Specifikationer | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Kategori 2 | |
IEC 60529 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 7 g |
Ursprungsland | Indien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140190153 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.115,00 |
Föregående
Nästa