Torque Set Power Han Screw E/A/Fixing
Artikel nr.: 09 99 000 0835
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Torque Set Power Han Screw E/A/Fixing
Artikel nr.: 09 99 000 0835
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Verktyg |
---|---|
Verktygstyp | Åtdragningsmomentsats |
Verktygsbeskrivning | till HARTING skruvkontakter och fästskruvar |
Åtdragningsmoment: 0,5 ... 1,2 Nm |
Leveransomfattning | Metalldosa av hög kvalitet |
---|---|
Två skruvmejslar med förinställda åtdragningsmoment TorqueFix® | |
Utbytbara blad PH1, PH2, slot 0.5 x 3.0 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1.000 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 82054000 |
GTIN | 5713140107823 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Föregående
Nästa