Thermoplastic screw for R15 Base
Artikel nr.: 09 15 000 9905
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Thermoplastic screw for R15 Base
Artikel nr.: 09 15 000 9905
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | R 15 |
Tillbehörstyp | Ringmutter |
Material (tillbehör) | Polykarbonat (PC) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0,74 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140022409 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa