T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set
Artikel nr.: 20 82 999 2810
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set
Artikel nr.: 20 82 999 2810
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Tillbehörstyp | Testadaptersats |
Funktioner | Kompatibel med FLUKE Networks DSX kabelanalysator |
Begränsande temperatur | +10 ... +40 °C |
---|---|
Matningscykler | ≥ 5.000 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
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
Specifikationer | IEC 63171-6 |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 45 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140282520 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa