T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
Artikel nr.: 33 28 021 4002 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
Artikel nr.: 33 28 021 4002 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Circulära kontaktdon M12 | |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | HARTING T1 Industrial |
Övergjuten | |
IP20 | |
Kontaktdon 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Rak | |
Skruvlåsning | |
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd | |
Zink, pressgjuten | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Halogenfri |
Oljetålig | |
Flamsäker |
Kabellängd | 0,5 m |
---|---|
Antal kärnor | 2 |
Ledarstruktur | 1x 2x AWG 22/7 |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
Kön | Hane |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Antal kontakter | 2 |
fler kontakter | + skärmning |
Kodning | Single Pair Ethernet (SPE) |
Märkström | 4 A |
---|---|
Märkspänning | 60 V DC |
Överföringsegenskaper | 600 MHz Bandbredd |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Skärmningsresistens | ≤ 100 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C orörd |
-25 ... +80 °C flyttad | |
Matningscykler | ≥ 1.000 |
Testspänning U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontakt-kontakt) |
2,25 kV (kontakt-jord) |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Gul |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP nummer | ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Specifikationer | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet | |
EN 60811-404 Oljeresistens |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 63,5 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140263079 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa