T-Coding Pin for Han Q7/0 insert
Artikel nr.: 09 12 000 9901
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
T-Coding Pin for Han Q7/0 insert
Artikel nr.: 09 12 000 9901
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 7/0 |
Tillbehörstyp | Kodningselement |
Kön | Hane |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 0,42 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140016286 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27.440.203,00 |
Föregående
Nästa