Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m
Artikel nr.: 20 88 821 0030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 3,0m
Artikel nr.: 20 88 821 0030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Han® Q |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | Han® Q 8/0 |
Kontaktdon 2 | Han® Q 8/0 |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Antal kärnor | 6 |
Ledarstruktur | 6x 2,5 mm² |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C orörd |
---|---|
-15 ... +80 °C flyttad |
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
ECHA SCIP nummer | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | EN 50525-2-51 |
---|---|
IEC 60228 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0,01 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140244603 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa