Sperrblech (für agg-LB) mit Schnur
Artikel nr.: 09 30 000 9701
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Sperrblech (für agg-LB) mit Schnur
Artikel nr.: 09 30 000 9701
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Låselement |
Tillbehörsbeskrivning | Med sladd |
till Han® 10/16/24 B chassihus vägginstallation med Han-Easy Lock® enkellåsbygel |
Material (tillbehör) | Metall |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 13,9 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140193451 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa