Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Artikel nr.: 19 00 000 5015
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Artikel nr.: 19 00 000 5015
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR EasyCon |
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Åtdragningsmoment | 20 Nm |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 36 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Storlek | M32 |
Klämintervall | 17 ... 22.5 mm |
Bredd över hörn | 40 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Mässing |
---|---|
Material (tätning) | EPDM |
Material (klämring) | Polyamid (PA) |
Yta (tillbehör) | Förnicklad |
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
Nettovikt | 128 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140123571 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Föregående
Nästa