Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Artikel nr.: 21 34 280 0641 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Artikel nr.: 21 34 280 0641 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 5+PE 1,5mm² PUR black Show details |
---|---|
Connector 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon Storlek 15 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | Storlek 15 |
Hane Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 6 |
Ledarstruktur | 6x 1,5 mm² |
Märkspänning (signal) | 63 V AC/DC |
---|---|
Märkspänning (kraft) | 600 V AC |
Märkström (signal) | 10 A |
Märkström (kraft) | 13 A |
Begränsande temperatur | -25 ... +80 °C |
Kabeldiameter | 9 mm |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Svart |
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
ECHA SCIP nummer | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140568105 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Föregående
Nästa