Shielding frame Han L32 Mod
Artikel nr.: 09 00 032 5201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Shielding frame Han L32 Mod
Artikel nr.: 09 00 032 5201
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Skärmningsram |
Tillbehörsbeskrivning | till vägginstallerade chassihus |
Storlek | L32 B |
---|
Material (tillbehör) | Stål |
---|---|
Yta (tillbehör) | Förzinkad |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 50 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140193291 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa