Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Hood
Artikel nr.: 09 40 024 5205
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Hood
Artikel nr.: 09 40 024 5205
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR enlarged |
Tillbehörstyp | Skärmningsram |
Tillbehörsbeskrivning | för användning i kombination med Han-Modular®-ramar |
Storlek | 24 B |
---|
Material (tillbehör) | Rostfritt stål |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 27,92 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140193260 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa