Set Q8/0 M 2.5/0,75qmm EMC FC
Artikel nr.: 61 83 401 0132 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Q8/0 M 2.5/0,75qmm EMC FC
Artikel nr.: 61 83 401 0132 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|
Kön | Hane |
---|---|
Applikationsområde | för förbindning av motor |
Ledararea | 2.5 mm² |
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
Nettovikt | 235 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140274259 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa