Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm
Artikel nr.: 61 04 401 2637 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm
Artikel nr.: 61 04 401 2637 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 4/2 |
Kön | Hona |
---|---|
Applikationsområde | Kraftkablar |
Leveransomfattning | Kabelkåpa |
Honkontaktinsats | |
Tätningsinsats | |
Kabelförskruvning |
Ledararea | 2.5 ... 6 mm² |
---|---|
Klämintervall | 7 ... 13 mm |
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
ECHA SCIP nummer | dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b |
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
GTIN | 5713140274143 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa