Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²
Artikel nr.: 61 04 401 2639 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Q2/0 AS male 2,5-6mm²
Artikel nr.: 61 04 401 2639 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identifiering | 2/0 |
Kön | Hane |
---|---|
Applikationsområde | DC uteffekt |
Leveransomfattning | Kabelkåpa |
Hankontaktinsats | |
Tätningsinsats | |
Kabelförskruvning |
Ledararea | 2.5 ... 6 mm² |
---|---|
Klämintervall | 6 ... 12 mm |
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
ECHA SCIP nummer | dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b |
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
GTIN | 5713140274099 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa