Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Artikel nr.: 09 46 295 4430
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Artikel nr.: 09 46 295 4430
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identifiering | Power |
Element | Sats för panelgenomföring |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Easy Install |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 4 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | insats, kabelkåpa och integrerad tätning |
Ledararea | 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 16 ... AWG 14 |
Ledare ytterdiameter | ≤2.9 mm |
Märkström | 12 A |
Märkspänning | 48 V |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Avskalningslängd | 5 mm Kärnor |
30 mm kabeljack | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 750 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metall |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 26 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140065437 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Föregående
Nästa