Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
Artikel nr.: 09 57 568 0501 000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
Artikel nr.: 09 57 568 0501 000
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | LC duplex Hybrid |
Element | Panelgenomföring |
Kontakttyp | LC-kontakt |
Kontaktbeskrivning | Singlemode |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Kabelkåpa |
Storlek | 3 A |
---|---|
Antal kontakter | 2 |
Kontaktkonfiguration | L1, PE, N |
fler kontakter | + 3x 300 V AC |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Pulverbeläggning |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Naftalen | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 90,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140072800 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa