Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
Artikel nr.: 61 83 401 0047 01
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Set Han 10 E TG FE 7x1,5 qmm Kont.
Artikel nr.: 61 83 401 0047 01
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|
Kön | Hona |
---|---|
Applikationsområde | för förbindning av motor |
Leveransomfattning | Kabelkåpa |
Honkontaktinsats | |
7x Han E® honkontakter | |
Tätningsinsats | |
Kabelförskruvning |
Ledararea | 1.5 mm² |
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
ECHA SCIP nummer | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 217,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140274266 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Föregående
Nästa