Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
Artikel nr.: 09 20 000 9995
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
Artikel nr.: 09 20 000 9995
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Fästskruvar |
Tillbehörsbeskrivning | Han® 3 A |
Storlek | M3 |
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
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,32 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140038325 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa