Schraubadapter m.Bef.schraube (250St.)
Artikel nr.: 09 00 000 5601 XL
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Schraubadapter m.Bef.schraube (250St.)
Artikel nr.: 09 00 000 5601 XL
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Skruvadapter |
Tillbehörsbeskrivning | Toppdel |
Med fästskruv |
Material (tillbehör) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (tillbehör) | Kopparpläterad |
Förnicklad | |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 250 |
---|---|
Nettovikt | 28,49 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140193314 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa