Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
Artikel nr.: 11 12 600 5201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
Artikel nr.: 11 12 600 5201
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Skärmningsram |
Tillbehörsbeskrivning | till Han-Yellock® 60 |
för att fästa med buntband |
Material (tillbehör) | Stål |
---|---|
Yta (tillbehör) | Förzinkad |
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
Nettovikt | 14,25 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140110434 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Föregående
Nästa