SHORT LOCKING SCREW M3
Artikel nr.: 09 67 002 9009
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SHORT LOCKING SCREW M3
Artikel nr.: 09 67 002 9009
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Låsskruv, kort |
Tillbehörsbeskrivning | Gänga M3 |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 2,81 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140088030 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa