SC quick assembly connector 1mm POF
Artikel nr.: 20 10 001 5217
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
SC quick assembly connector 1mm POF
Artikel nr.: 20 10 001 5217
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | SC |
Kontakttyp | FO-kontakt |
Kontaktbeskrivning | till 1 mm plastfiber Snabb förbindning |
Tillverkningsprocess | Svarvade kontakter |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Förpackningsmått | 4 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85367000 |
GTIN | 5713140133426 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa