S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artikel nr.: 21 15 510 0025
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artikel nr.: 21 15 510 0025
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon Storlek 15 |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
till frontinstallation |
Kön | Hane |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 5 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 3 |
PE-kontakt | Ja |
Låsningstyp | Växlingslåsning (toggle) |
Detaljer | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Leveransomfattning | inkl. låsmutter |
Föregående
Nästa